Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
vac/products/b01043fe-80c5-43ca-bf08-1bd081b22e97
Koti
Luokat
Rakentaminen
Työmaarakennus
Construction Toilet Hire L
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
VAC
Seuraa
Construction Toilet Hire L
4.2
(5 arvostelua)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
cabine-sanitaire-autonome-l
Tuoteperhe
Base vie autonome VAC
Tuoteryhmä
Cabine sanitaire autonome
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-09-17
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2310
Leveys (mm)
1120
Syvyys (mm)
1220
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Eristys
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Nettopaino (kg)
73
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Työmaarakennus
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Manlift Group
JLG 1250AJP
Lataa
Manlift Group
Genie GS3246
Lataa
Manlift Group
JLG 1200SJP
Lataa
Rubi
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Lataa
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.5
(
6
)
Lataa
Manlift Group
JLG 800AJ
Lataa