Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
vac/products/914f6198-2545-4d21-8d4a-8c27c6684a78
Koti
Luokat
Rakentaminen
Työmaarakennus
City 4 300 Construction Trailer
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
VAC
Seuraa
City 4 300 Construction Trailer
City 4 300 Construction Trailer
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
city-4-300
Tuoteperhe
Base vie autonome VAC
Tuoteryhmä
Base vie autonome sans douche
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-09-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2700
Leveys (mm)
1900
Syvyys (mm)
3650
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://vac-location.com/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-City4-300.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Eristys
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Nettopaino (kg)
690
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Työmaarakennus
IFC-luokitus
Objekti
Uniclass 2015 -koodi
TE_40_50
Uniclass 2015 -kuvaus
Service vehicles
CSI MasterFormat 2014 -koodi
41 63 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Utility Vehicles
CSI UniFormat II -koodi
G
CSI UniFormat II -nimike
SITEWORK
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Manlift Group
JLG 1250AJP
Lataa
Manlift Group
Genie GS3246
Lataa
Manlift Group
JLG 1200SJP
Lataa
Rubi
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Lataa
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.5
(
6
)
Lataa
Manlift Group
JLG 800AJ
Lataa