Julkaise tuotteesi
Valrom PexKIT -  project template
Arkistoitu

Valrom PexKIT - project template

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)

VALROM PexKIT project template file. It contains
- definitions and properties for PEXa pipes
- PPSU fittings with PVDF sliding sleeve
- brass fittings with PVDF sliding sleeve
- PVDF sliding sleeves
- pipes and fittings Schedules/Quantities
Based on a plumbing default metric system template.

Following families are loaded by default into project:
- PPSU coupler for PEX pipes
- PPSU elbow for PEX pipes
- PPSU equal tee for PEX pipes
- PPSU tee for PEX pipes
- PPSU transition for PEX pipes
- PVDF sleeve for PPSU fitting
- Brass end cap for PEX pipes
- Brass female elbow
- Steel radiator connection elbow


Tekniset tiedot
  • VALROM PexKIT system for sanitary, water, heating, cooling, refrigerating and compressed air circuits.

    It complies with EN ISO 15875 class 5 requirements for pressure up to 10 bar and temperature up to 90 degree. 
    Technical data:
    - classes of application: class 5/10 bar acc. to EN ISO 15875
    - maximum operating temperature: 90 degree
    - maximum operating pressure: 10 bar
    - malfunction temperature: max. 1 hour at 100 degree

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepexkit_template
  • TuoteperheSupply systems
  • TuoteryhmäPexKIT
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2019-08-28
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Romania
  • Valmistettu:Romania
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiEF_55_70
  • Uniclass 2015 -kuvausWater supply
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Piping
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING