Julkaise tuotteesi
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish

    Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the right.

    Tekniset tiedot
    • 82750212 82750212U 82751212 82751212U 82752212 82752212U 82753212 82753212U 82759212 82759212U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the right.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-right-4-drawers-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäBathroom cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)692
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units