Julkaise tuotteesi
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Tekniset tiedot
    • 82740315 82740315U 82741315 82741315U 82742315 82742315U 82743315 82743315U 82749315 82749315U Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1500-double-2-drawers-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäBathroom cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)357
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units