Julkaise tuotteesi
Free bathroom cabinet with washbasin 515 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 515 door, single finish

    Free 515, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Tekniset tiedot
    • 672510801 672510802 672510181 672510182 672510191 672510192 672510201 672510202 6725192991 6725192992 672512201 672512202 6725190991 6725190992 672516291 672516292 A672510801 A672510802 A672510181 A672510182 A672510191 A672510192 A672510201 A672510202 A6725192991 A6725192992 A672512201 A672512202 A6725190991 A6725190992 A672516291 A672516292 Free 515, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-515-door-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäBathroom cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)606
    • Leveys (mm)515
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa