Julkaise tuotteesi
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Tekniset tiedot
    • 5256500U 5256590U 5256591U Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMirror-Cabinet-Straken-600-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäMirror Cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)737
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMirror Glass
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText