Julkaise tuotteesi
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Tekniset tiedot
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäMirror Cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)737
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMirror Glass
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa