Julkaise tuotteesi
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Tekniset tiedot
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäMirror Cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)737
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMirror Glass
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa