Julkaise tuotteesi
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA4503
    • TuoteperheNIMBUS THERMOSTAAT
    • TuoteryhmäShower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)52
    • Leveys (mm)305
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 -kuvausShower thermostatic water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets