Julkaise tuotteesi
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT

    Ceraplus Safe thermostatic sink mixer rim-mounted with tall swivel spout - Chrome 

    Tekniset tiedot
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA5545
    • TuoteperheCERAPLUS SAFE
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)116
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)625
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings