Julkaise tuotteesi
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER

    Kitchen thermostat, swivel spout with hook

    Tekniset tiedot
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with hook and permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA5548
    • TuoteperheCERAPLUS SAFE
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)116
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)625
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings