Julkaise tuotteesi
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME 5L/MIN
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF3047
    • TuoteperheNIMBUS II MESSING
    • TuoteryhmäBasin Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)91
    • Leveys (mm)47
    • Syvyys (mm)128
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets