Julkaise tuotteesi
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF3056
    • TuoteperheNIMBUS II MESSING
    • TuoteryhmäShower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)47
    • Leveys (mm)158
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.947
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets