Julkaise tuotteesi
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF3058
    • TuoteperheNIMBUS II MESSING
    • TuoteryhmäShower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)148
    • Leveys (mm)162
    • Syvyys (mm)258
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.188
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets