Julkaise tuotteesi
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF3072
    • TuoteperheNIMBUS II MESSING
    • TuoteryhmäShower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)74
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)86
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets