Julkaise tuotteesi
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 121

    The Vertiv CoolChip CDU 100 in-rack coolant distribution unit is designed to support single-rack direct-to-chip applications. This single rack approach reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevertiv-cdu-121
    • TuoteperheVertiv™ CoolChip CDU
    • TuoteryhmäCDU - Coolant Distribution Unit
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2025-03-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.89
    • Leveys (tuumaa)17.46
    • Syvyys (tuumaa)32.62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
    • Toissijainen materiaaliHiiliteräs
    • Nettopaino (paunaa)130
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Heat Exchanger
    • ETIM-koodiEC002500
    • ETIM-nimiNetwork cabinet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 -kuvausData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment
    • OmniClass-numero23-33 19 11 11
    • OmniClass-nimikeRefrigerant Liquid