Julkaise tuotteesi
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäPendants
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-30
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)84.25
  • Syvyys (tuumaa)9.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)23.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring