Julkaise tuotteesi
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-north-5635_ul-certificate
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäWall Lamps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)69
  • Leveys (tuumaa)98.5
  • Syvyys (tuumaa)51.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)16.09
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring