Julkaise tuotteesi
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-pin-1680_ul-certificate
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäWall Lamps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)15.25
  • Leveys (tuumaa)4
  • Syvyys (tuumaa)9.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)2.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring