Julkaise tuotteesi
Allurio Quartz Countertop -Special Order

Allurio Quartz Countertop -Special Order

Introduced in Acqua series, Vicostone Allurio features small white and grey veins in a strong background as a unique combination between natural quartzite effect and granite looking
Tekniset tiedot
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteallurio-quartz-countertop
  • TuoteperheNatural Collection
  • TuoteryhmäAllurio BQ7701
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)65
  • Leveys (tuumaa)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliQuartz
  • Suunniteltu:Vietnam
  • Valmistettu:Vietnam
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • ETIM-koodiEC010182
  • ETIM-nimiNatural stone tile
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass-numero23-21 19 15
  • OmniClass-nimikeSpecialty Casework