Julkaise tuotteesi
Camarina Quartz Countertop
Camarina Quartz Countertop
Camarina Quartz Countertop

    Camarina Quartz Countertop

    Layered grays create a background with depth and balance, while threads of white to dark veins create a striking mesh design with substantial visual depth. The look and complexity of Vicostone Camarina is reminiscent of Super White quartzite from Brazil, making it a bold choice for interior surfaces.

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecamarina-quartz-countertop
    • TuoteperheExotic Collection
    • TuoteryhmäCamarina BQ6701
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliQuartz
    • Suunniteltu:Vietnam
    • Valmistettu:Vietnam
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC010182
    • ETIM-nimiNatural stone tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15
    • OmniClass-nimikeSpecialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka