Julkaise tuotteesi
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop

    Delicato Quartz Countertop

    Delicato transports you to a tranquil glacial lake in the middle of winter. Meshed veins like nets of snowflakes frozen together in the layered ice surround white veins like delicate cracks in the surface.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedelicato-quartz-countertop
    • TuoteperheNatural Collection
    • TuoteryhmäDelicato BQ8629
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliQuartz
    • Suunniteltu:Vietnam
    • Valmistettu:Vietnam
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC010182
    • ETIM-nimiNatural stone tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15
    • OmniClass-nimikeSpecialty Casework