Julkaise tuotteesi
Botticino Quartz Countertop - Special Order

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
Tekniset tiedot
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteemerald-quartz-countertop
  • TuoteperheClassic Collection
  • TuoteryhmäBotticino BS170
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)65
  • Leveys (tuumaa)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliQuartz
  • Suunniteltu:Vietnam
  • Valmistettu:Vietnam
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • ETIM-koodiEC010182
  • ETIM-nimiNatural stone tile
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass-numero23-21 19 15
  • OmniClass-nimikeSpecialty Casework