Julkaise tuotteesi
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Inspired by the soft, billowy mists that drape over mountain ridges, this surface brings the serene and mysterious allure of fog into your space. With distinctive jade green color interwoven with gray and silver veins, "Esmeralda" with artistic elegance to reflect the ethereal beauty of mist-covered landscapes.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteesmeralda-quartz-countertop
    • TuoteperheExotic Collection
    • TuoteryhmäEsmeralda BQ6882
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliQuartz
    • Suunniteltu:Vietnam
    • Valmistettu:Vietnam
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC010182
    • ETIM-nimiNatural stone tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15
    • OmniClass-nimikeSpecialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka