Julkaise tuotteesi
Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Inspired by the Spanish Emparador natural stone, Vicostone Grey Emparador features warm gray marbling with added white veins and sand flecks for a beautiful and elegant look.
Tekniset tiedot
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegrey-emperador-quartz-countertop
  • TuoteperheNatural Collection
  • TuoteryhmäCafé Gris BQ8712
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)65
  • Leveys (tuumaa)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliQuartz
  • Suunniteltu:Vietnam
  • Valmistettu:Vietnam
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • ETIM-koodiEC010182
  • ETIM-nimiNatural stone tile
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass-numero23-21 19 15
  • OmniClass-nimikeSpecialty Casework

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka