Julkaise tuotteesi
Nashville Quartz Countertop - Special order

Nashville Quartz Countertop - Special order

Inspired by the thrill and awe of reaching higher above the cloud, Nashville captures the dynamic energy and expansive views of ascending into the sky. With its vibrant patterns and striking depth to bring the exhilarating spirit of lofty heights into space.
Tekniset tiedot
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenashville-quartz-countertop
  • TuoteperheNatural Collection
  • TuoteryhmäNashville BQ6718
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)65
  • Leveys (tuumaa)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliQuartz
  • Suunniteltu:Vietnam
  • Valmistettu:Vietnam
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • ETIM-koodiEC010182
  • ETIM-nimiNatural stone tile
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass-numero23-21 19 15
  • OmniClass-nimikeSpecialty Casework