Julkaise tuotteesi
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop

    Uliano Quartz Countertop

    Vicostone Uliano is inspired by natural marble stone with many thin, soft veins fading in and out of the surface. The design’s thin white veins contrast nicely with on a dark gray background.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteuliano-quartz-countertop
    • TuoteperheNatural Collection
    • TuoteryhmäUliano BQ8806
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliQuartz
    • Suunniteltu:Vietnam
    • Valmistettu:Vietnam
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC010182
    • ETIM-nimiNatural stone tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15
    • OmniClass-nimikeSpecialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Anguilla
    Antigua ja Barbuda
    Aruba
    Bahamasaaret
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Brittiläiset Neitsytsaaret
    Caribbean Netherlands
    Caymansaaret
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikaaninen tasavalta
    El Salvador
    Grenada
    Grönlanti
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuuba
    Martinique
    Meksiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts ja Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent ja Grenadiinit
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre ja Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad ja Tobago
    Turks- ja Caicossaaret
    Yhdysvallat
    Yhdysvaltain Neitsytsaaret