Julkaise tuotteesi
MMXCWCOL - Maximus MMX range, Brackets
Videotec

MMXCWCOL - Maximus MMX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating: 30kg (66lb) For pole diameters: from 60mm (2.36in) up to 200mm (7.9in) Dimensions: 120x86mm (4.7x3.4in)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemmxcwcol
  • TuoteperheMaximus
  • TuoteryhmäEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)86
  • Leveys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEC001527
  • ETIM-nimiVideo surveillance system
  • UNSPSC-nimiSecurity cameras
  • UNSPSC-koodi46171610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance
  • OmniClass-numero23-37 15 11
  • OmniClass-nimikeCameras
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security