Julkaise tuotteesi
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    MAXIMUS MPX DELUX is an explosion-proof FULL HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. This camera is ideal for efficient video surveillance and control of processes in critical environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial sectors.
    Tekniset tiedot
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitempx-delux
    • TuoteperheMaximus
    • TuoteryhmäEx-proof PTZ cameras
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)398
    • Leveys (mm)336
    • Syvyys (mm)232
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
    • IFC-luokitusHälytin
    • ETIM-koodiEC001527
    • ETIM-nimiVideo surveillance system
    • UNSPSC-nimiSecurity cameras
    • UNSPSC-koodi46171610
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance
    • OmniClass-numero23-37 15 11
    • OmniClass-nimikeCameras
    • CSI UniFormat II -koodiD5030
    • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security