Julkaise tuotteesi
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
    Videotec

    MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera

    MAXIMUS MPXT provides dual vision in real time, incorporating a Day/Night camera and thermal camera for applications that require a field of view in complete darkness, fog, rain, smoke or for large distances. The MAXIMUS MPX series products are Lloyd's Register Type Approval System Test Specification Number 1 certified and therefore can be used in Marine and Offshore applications for environmental categories ENV1, ENV2, ENV3 and ENV5 (eg. passenger ships, open-air decks, closed spaces and technical areas that may be subject to heat generated by other equipment,
    Tekniset tiedot
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip Up to 999 units, addressable by means of dip-switches
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitempxt
    • TuoteperheMaximus
    • TuoteryhmäEx-proof PTZ cameras
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)398
    • Leveys (mm)453
    • Syvyys (mm)232
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
    • IFC-luokitusHälytin
    • ETIM-koodiEC001527
    • ETIM-nimiVideo surveillance system
    • UNSPSC-nimiSecurity cameras
    • UNSPSC-koodi46171610
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance
    • OmniClass-numero23-37 15 11
    • OmniClass-nimikeCameras
    • CSI UniFormat II -koodiD5030
    • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security