Julkaise tuotteesi
NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenxptzcol
  • TuoteperheNXPTZ
  • TuoteryhmäStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)182
  • Leveys (mm)198
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)4.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEC001527
  • ETIM-nimiVideo surveillance system
  • UNSPSC-nimiSecurity cameras
  • UNSPSC-koodi46171610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance
  • OmniClass-numero23-37 15 11
  • OmniClass-nimikeCameras
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security