Julkaise tuotteesi
UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator
Videotec

UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator

Vandal-proof protection (IK10) Power supply 24Vac/12-24Vdc Beam patterns:ᅠ ᅠ10°,ᅠ ᅠ30°,ᅠ ᅠ60° Wavelengths:ᅠ ᅠ850nm,ᅠ ᅠ940nmᅠ ᅠ,ᅠ ᅠwhite light Adjustable light intensity Adjustable built-in photocell IP66/IP67
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteuptirn
  • TuoteperheUlisse
  • TuoteryhmäPTZ cameras, Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)111
  • Leveys (mm)187
  • Syvyys (mm)176
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEC001527
  • ETIM-nimiVideo surveillance system
  • UNSPSC-nimiSecurity cameras
  • UNSPSC-koodi46171610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance
  • OmniClass-numero23-37 15 11
  • OmniClass-nimikeCameras
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security