Julkaise tuotteesi
WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump
Videotec

WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump

Delivery head up to 20m Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for MAXIMUS series or with third-party products Power supply in 24Vac/dc, 5W max
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewasex
  • TuoteperheMaximus
  • TuoteryhmäEx-proof cameras, Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)697
  • Leveys (mm)429
  • Syvyys (mm)255
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEC001527
  • ETIM-nimiVideo surveillance system
  • UNSPSC-nimiSecurity cameras
  • UNSPSC-koodi46171610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance
  • OmniClass-numero23-37 15 11
  • OmniClass-nimikeCameras
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security