Julkaise tuotteesi
VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)
Arkistoitu

VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)

Viking Intermediate Level In-Rack Sprinklers consist of a water shield installed on specifically listed and/or approved frame style standard and quick response sprinklers equipped with glass bulbs or fusible elements. They are available in both upright and pendent styles with or without sprinkler guards.
Tekniset tiedot
  • K-Factor: K5.6 (80)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_012498

    Part Number: 12986,18263,18268,18253,12978,12281,18257,12279,18275,12987,18264,07961,12972,18254,12979,12282,18258,08377,12275,18274

    VK Number: VK552

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: None

    Response Type: Standard

    Occupancy Type: Storage (In-Rack)

    Thread Size: None

    Min Spacing: None

    Max Spacing: None

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevk552-standard-response-upright-sprinkler-k56
  • TuoteperheViking Fire Sprinklers
  • TuoteryhmäViking - Storage - In-Rack / Upright
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-01-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Sprinklerijärjestelmät
  • ETIM-koodiEC011371
  • ETIM-nimiSpray sprinkler
  • UNSPSC-nimiFire sprinkler heads
  • UNSPSC-koodi46191610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_97_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSprinkler heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi21 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Suppression Sprinkler Systems
  • OmniClass-numero23-29 33 11 13
  • OmniClass-nimikeUpright Sprinkler Heads
  • CSI UniFormat II -koodiD4010
  • CSI UniFormat II -nimikeSprinklers