Julkaise tuotteesi
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Double lft-and-slide sliding section, a reliable, safe and proven function. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free, impregnated and painted pine.

    Tekniset tiedot
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesliding-door-double-wood
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-31
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)184
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Latvia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi