Julkaise tuotteesi
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  


    Tekniset tiedot
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteViriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • TuoteperheShutters Doors
    • TuoteryhmäStainless Rolling Shutters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8000
    • Leveys (mm)10500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Shutters

    Alueellinen saatavuus

    Aasia