Julkaise tuotteesi
Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    White, Black

    Product code: 4279

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4279
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania