Julkaise tuotteesi
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Arkitekt Urinal Lid without Holes, Back Water Inlet, Back Output

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series.

    Water Saving
    Green Building Certification

    Product code: 6663B003-0199

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6663
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäUrinals
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)575
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)16.83
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010235
    • ETIM-nimiUrinal
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania