Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
vitra-bathrooms/products/bfb6aefa-f577-4747-88dc-1a10547fe874
Koti
Luokat
Keittiö
Pesualtaat
Sink - 33" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
Saatavana Yhdysvallat
VitrA Bathrooms
Seuraa
Sink - 33" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
Sink - 33inch - Single Bowl Workstation Sink
Product code: 7391
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
7391
Tuoteperhe
Sanitaryware & Complementary Products
Tuoteryhmä
Sink
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-08-22
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
10
Leveys (tuumaa)
33
Syvyys (tuumaa)
18.9
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://vitraglobal.com/
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/user/VitrAglobal
Tuotesertifiointi
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
Tekninen kuvaus
https://vitraglobal.com/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Toissijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Turkki
Valmistettu:
Turkki
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC011315
ETIM-nimi
Kitchen sink
UNSPSC-nimi
Sinks
UNSPSC-koodi
30181504
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 -kuvaus
Sinks
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Sinks
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 25" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 37" - Double Bowl Workstation Sink - Asymmetric - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 37" - Double Bowl Workstation Sink - Symmetric - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 33" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Lataa