Julkaise tuotteesi
Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Product code: 7426B070-0001

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7426B070-0001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)595
    • Syvyys (mm)425
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)16.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania