Julkaise tuotteesi
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA

    Loop T Contactless control panel - VitrA

    Product code: 743-0880

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite743-08
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)238
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.54
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010204
    • ETIM-nimiAccessories, shower/WC
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-21 43 15 29
    • OmniClass-nimikeToilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania