Julkaise tuotteesi
 V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7757B403-6377
  • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
  • TuoteryhmäWC Pans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)38.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011289
  • ETIM-nimiToilet closet
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Compartments
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania