Julkaise tuotteesi
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA

    Sento Rim-Ex Floor Standing WC - 54cm - Matt White

    Product code: 7985B001-0090

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7985B001-0090
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWC Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)545
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)29.18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania