Julkaise tuotteesi
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Copper

    Product code: A4249426

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA4249426
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucet - Bidet Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)143
    • Syvyys (mm)152
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKupari
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010888
    • ETIM-nimiBidet mixing tap
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania