Julkaise tuotteesi
Basin Mixer - For Kids - Sento Kids Series - VitrA
Basin Mixer - For Kids - Sento Kids Series - VitrA
Basin Mixer - For Kids - Sento Kids Series - VitrA
Basin Mixer - For Kids - Sento Kids Series - VitrA
Basin Mixer - For Kids - Sento Kids Series - VitrA

    Basin Mixer - For Kids - Sento Kids Series - VitrA

    Sento Kids Basin Mixer - For Kids

    Product code: A42666

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA42666
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucets - Basin Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)183
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 19
    • OmniClass-nimikeFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania