Julkaise tuotteesi
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-A42930

Product code: A42930

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA42930
  • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
  • TuoteryhmäFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)162
  • Leveys (mm)220
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)1.56
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 19
  • OmniClass-nimikeFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania