Julkaise tuotteesi
BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Product code: A43494ND

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA43494ND
  • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
  • TuoteryhmäFaucets - Basin Mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)1.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 19
  • OmniClass-nimikeFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania