Julkaise tuotteesi
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    Tekniset tiedot
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA45151
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucet Complementary - Traps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)265
    • Leveys (mm)66
    • Syvyys (mm)425
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010947
    • ETIM-nimiTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania