Julkaise tuotteesi
Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Product code: A45256EXP

    Tekniset tiedot

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA45256EXP
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucets - Taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)74
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG015610
    • ETIM-nimiValves/taps/controls
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-27 31 29
    • OmniClass-nimikeMixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania